No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005573

AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-SKR R412005573

18,73 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-SKR-DA04

Conexión de aire comprimido 1
Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
Ø 4
Caudal nominal Qn 1 a la 2
280 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.006 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material anillo de aflojamiento
Poliamida

Características

  • Qn = 280 l/min ... 2000 l/min

Documentos y dibujos