No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412005847

AVENTICS™ Puentes de contacto, serie CON-CB R412005847

21,29 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-CB-PI-4-1

Número de bobinas magnéticas
1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo de protección
IP65
circuito de protección
43 V bidireccional
Conexión eléctrica 1
Enchufe
Número de polos
4 polos
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2
Hembrilla
Conexión eléctrica 2
forma C
Número de polos
De 2 polos
Salida de cable
recto
Tensión↩de servicio
24 V
Tensión↩de servicio
DC
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Indicador de estado LED válvula
Amarillo
Tornillo de fijación
M2,5 con ranura
Par de apriete para tornillos de fijación +0,05
0.25 Nm
Peso
0.02 kg
Carcasa
poliéteramida
Juntas
Caucho fluorado

Características

  • Puentes de contacto para adaptar válvulas de pilotaje eléctrico con el conector de enchufe forma C
  • Especialmente apto para las series CD01-PA, 579/589
  • Conexión individual a través de M12x1
  • Snap Ø8

Documentos y dibujos