AVENTICS-R412006340

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006340

81,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS2-CLS-X000-PBP-AC

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente de PC con cesta de protección de PA
Filtro de volumen de recipiente
28 cm³
Purga de condensado
completamente automático, cerrado sin presión
Cesta de protección
con cesta de protección
Certificados
adecuado para ATEX
ATEX
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.12 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesta de protección
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno