AVENTICS-R412006346

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006346

105,87 €
CANT.:

Descripción del producto

AS2-CLS-X000-SSS-AC

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente metálico con mirilla
Filtro de volumen de recipiente
28 cm³
Purga de condensado
completamente automático, cerrado sin presión
mirilla
con mirilla
Certificados
adecuado para ATEX
ATEX
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.39 kg
Material recipiente
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos