AVENTICS-R412006347

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS2-CLA R412006347

19,75 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS2-CLA-X000-PBP-NON

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente de PC con cesta de protección de PA
Filtro de volumen de recipiente
28 cm³
Cesta de protección
con cesta de protección
Certificados
adecuado para ATEX
ATEX
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.77 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesta de protección
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos