AVENTICS-R412006351

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS2-CBS R412006351

139,21 €
CANT.:

Descripción del producto

AS2-CBS-X000-PBP-MN

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente de PC con cesta de protección de PA
Lubricador de volumen de recipiente
40 cm³
Cesta de protección
con cesta de protección
Indicador de nivel eléctrico
con consulta externa
Certificados
adecuado para ATEX
ATEX
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Aceite
Peso
0.77 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesta de protección
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos