AVENTICS-R412006999

AVENTICS™ Serie DDL R412006999

479,71 €
CANT.:

Descripción del producto

DDL-S-BDEV STANDALONE ATEX

Versión
Acoplador de bus Stand-Alone
Protocolo bus de campo
DeviceNet
Conexión eléctrica tipo
Enchufe (male)
Attacco elettrico tamaño
M12x1
Conexión eléctrica número de polos
4 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Certificados
ATEX
ATEX
ATEX
Diseño de bus de campo
diseño S
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-20% / +20%
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores
0% / +10%
Corriente total para actuadores
3 A
Tipo de protección
IP65
Tiempo de aceleración
2 s
Transferencia de datos bit
128 bits
Longitud de línea máx.
40 m
Número máx. de usuarios DDL
14
Número de entradas
1
Número de salidas
1
conexión de señal
Hembrilla (female)
conexión de señal
M12

Características

  • Sistemas Fieldbus distribuidos
  • Alternancia fácil entre protocolos Fieldbus solo mediante el cambio del nodo de bus
  • Se pueden controlar sistemas de válvulas serie LP y HF, reguladores de presión extrema (E/P), módulos de E/S
  • Diagnóstico de canal para análisis de fallos rápido
  • Cable híbrido con alimentación integrada para una instalación sencilla y rápida

Documentos y dibujos