No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007358

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS3-CBS R412007358

60,81 €
CANT.:

Descripción del producto

AS3-CBS-X000-SSS-LA

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente metálico con mirilla
Lubricador de volumen de recipiente
80 cm³
mirilla
con mirilla
Certificados
adecuado para ATEX
ATEX
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aceite, Aire comprimido
Peso
0.335 kg
Material recipiente
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos