No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007401

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC04 R412007401

23,13 €
CANT.:

Descripción del producto

CC04-PA6-DA08-DA08-2_1_SLS

Orificio 1
Ø 8
Orificio 2
Ø 8
Agujero de estrangulación Ø
3.5 mm
Sentido del estrangulador
2 ▶ 1
Caudal nominal Qn 2 a la 1
360 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2
casquillo enchufable
Estrangulador
estrangulación (de aire de salida)
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Material carcasa
Poliamida
Material tornillo de estrangulación
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 70 l/min ... 1950 l/min

Documentos y dibujos