AVENTICS-R412007484

AVENTICS™ Eyector, Serie EBS R412007484

183,78 €
CANT.:

Descripción del producto

EBS-PT-25-NN-N-N-VE-G014-G038-S001

Accionamiento
eléctrico
Tipo
Eyector
Versión
pilotaje neumático, forma en T
con silenciador
con silenciador
Ø de las toberas
2.5 mm
Presostato
ajuste fijo, electrónico
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Conexión de vacío+
G 3/8
Capacidad de aspiración máx.
218 l/min
Consumo de aire con p.ópt.
311 l/min
Vacío máx. con p.ópt
82 %
Nivel de intensidad acústica aspirado
75 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando
78 dB
Seguridad contra sobrepresión (max.)
5 bar
Indicador
LED

Características

  • Peso optimizado gracias a carcasa de material sintético
  • 6 selecciones de nivel de rendimiento
  • Posibilidad de racor rápido u orificio roscado
  • Volúmenes elevados de vacío y succión
  • Una carcasa con dos tamaños de boquilla
  • Opciones de fijación flexibles
  • Alto rendimiento en dimensiones pequeñas
  • Amplio rango de variantes

Documentos y dibujos