AVENTICS-R412007593

AVENTICS™ Silenciadores, Serie EBS R412007593

8,16 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/8 EBS-PT-10/15

Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.005 kg
Material silenciador
polietileno
Material rosca
polietileno

Documentos y dibujos