No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007880

AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE6 R412007880

85,27 €
CANT.:

Descripción del producto

PE6-P2-L HYST FEST

B10
Función
2 x PNP
Tipo
con elemento sensor en base piezoresistiva
Posición de montaje
L (horizontal)
Señal de salida digital
2 x PNP
Precisión en % (del valor final)
± 3 %
Presión de conexión mín/máx
-1 bar
Presión de conexión máx
0 bar
Tipo de conexión de aire comprimido
Brida con junta tórica
Conexión de aire comprimido
Ø 1,2x1
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
0 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Medida
Presión relativa
Indicador
LED
Lógica de conexión
NA (contacto de trabajo)
Indicación de presión de conmutación
2 LED
Seguridad frente a sobrepresiones
5 bar
Resistencia al choque max.
10 g
Resistencia a las vibraciones
10 - 55 Hz, 0,1 mm
Precisión de repetición en % (del valor final)
± 1 %

Características

  • Dos opciones de carcasa disponibles (vertical u horizontal)
  • Detector electrónico con alta precisión de conmutación
  • Ajuste rápido y fácil de los puntos de conmutación con botón de entrada técnica
  • Dos salidas de interruptor, 2x PNP hacen contacto (normalmente abiertos)
  • Presostasto con histéresis fijao ajustable
  • Montaje flexible con accesorios adicionales

Documentos y dibujos