No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412008518

AVENTICS™ Conexión de bus de campo opcional con funcionalidad E/S (CMS), diseño B R412008518

1.025,59 €
CANT.:

Descripción del producto

CMS-B-BCAN-32DR

Versión
Acoplador de bus con controlador y entradas
Protocolo bus de campo
CANopen
Conexión E/S
32 salidas
E/A compatible
Sin funcionalidad E/S
Conexión eléctrica tipo
Enchufe (male)
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
4 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Diseño de bus de campo
diseño B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
32
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-0.75
Consumo de corriente electrónica
0.12 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tipo de protección
IP65
Consumo de corriente máx. bobina individual
0.063 mA
Ampliación de módulo E/S máx.
6
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-4
Conexión de comunicación
Enchufe (male)
Conexión de comunicación
M12
Conexión de comunicación
de 5 polos
Conexión de comunicación
Codificado A
Conexión de comunicación 2
Hembrilla (female)

Características

  • Acoplador de bus con controlador
  • Las conexiones eléctricas están en el mismo lado que las conexiones neumáticas que ahorran espacio
  • Montaje sencillo a través de conectores M12
  • Módulos de entrada digital con conectores M8 o M12
  • Hasta 6 módulos de E/S posibles

Documentos y dibujos