AVENTICS-R412008541

AVENTICS™ Serie DDL R412008541

456,78 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BDC-B-BDDL_32

Versión
Controlador
Conexión eléctrica tipo
Enchufe (male)
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
4 polos
Attacco elettrico codificación
Codificado A
Diseño de bus de campo
diseño B
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
32
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Consumo de corriente electrónica
0.05 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores
-10% / +10%
Corriente total para actuadores
3 A
Tipo de protección
IP65
Consumo de corriente máx. bobina individual
0.1 mA
Longitud de línea máx.
40 m
Número máx. de usuarios DDL
14
Orificio Sistema de válvulas
Hembrilla (female)
Orificio Sistema de válvulas
regleta 2,0 mm
Orificio Sistema de válvulas
2x13 polos
Conexión de comunicación
Enchufe (male)
Conexión de comunicación
M12
Conexión de comunicación
de 5 polos
Conexión de comunicación
Codificado A

Características

  • Sistemas Fieldbus distribuidos
  • Alternancia fácil entre protocolos Fieldbus solo mediante el cambio del nodo de bus
  • Se pueden controlar sistemas de válvulas serie LP y HF, reguladores de presión extrema (E/P), módulos de E/S
  • Diagnóstico de canal para análisis de fallos rápido
  • Cable híbrido con alimentación integrada para una instalación sencilla y rápida

Documentos y dibujos