AVENTICS-R412009339

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS5-CLS/ -CLP/ -CLC R412009339

109,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS5-CLS-X000-PBP-AO

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente de PC con cesta de protección de PA
Filtro de volumen de recipiente
87 cm³
Purga de condensado
completamente automático, abierto sin presión
Certificados
adecuado para ATEX
ATEX
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.116 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesta de protección
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos