No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412009351

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS5-CBS R412009351

190,65 €
CANT.:

Descripción del producto

AS5-CBS-X000-PBP-MN

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente de PC con cesta de protección de PA
Versión de lubricador
con indicador de nivel
Lubricador de volumen de recipiente
181 cm³
Indicador de nivel eléctrico
con consulta externa
Certificados
adecuado para ATEX
ATEX
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aceite, Aire comprimido
Peso
0.086 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesta de protección
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos