AVENTICS™ Adaptador, Serie CON-VP R412009553

25,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Blindaje
no blindado
con LED
Amarillo
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
0 °C
Corriente, máx.
1 A
ocupación de contactos
2+E
Tipo de protección
IP65
circuito de protección
Varistor
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Conexión eléctrica 1
forma C
Número de polos
2+E
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Conexión eléctrica
Enchufe
Conexión eléctrica 2
M12x1
Número de polos
De 3 polos
Codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Tensión↩de servicio
24 V
Tensión↩de servicio
DC
Par de apriete del tornillo de fijación
0.6 Nm
Peso
0.013 kg
Material carcasa
Poliuretano
Housing material
Polyurethane