No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412010140

AVENTICS™ Sensores, Serie ST4-2P R412010140

108,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ST4-P4-M08T-030-2P

Montaje directo para la serie
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaje indirecto para la serie
MNI, CSL-RD, ICM
Anchura de ranura
Ranura C 4 mm
Variante
2 puntos de conmutación
Número de puntos de conmutación
2
Cable
con cable
Tipo de contacto
PNP electrónico
Histéresis
1 mT
Certificados
RoHS
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Campo de detección máx.
50 mm
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,2 V
Lógica de conexión
NA (contacto de trabajo)
Indicador
2 LED
Indicador
LED
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe, M8x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
4 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
12 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Resistencia a cortocircuito
resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
10 - 55 Hz, 1 mm

Características

  • Un sensor para dos puntos de conmutación
  • Dos salidas del conmutador, 2 PNP hacen contacto
  • Se asigna una sola ranura fina en C
  • IO-Link
  • La mitad de esfuerzo para el montaje y el cableado
  • Programación intuitiva y precisa de los puntos de conmutación

Documentos y dibujos