No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412010143

AVENTICS™ Sensores, Serie SM6 R412010143

212,71 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SM6-A4-K02U-030-64

Montaje directo para la serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaje indirecto para la serie
TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Anchura de ranura
ranura 6 mm
Conexión eléctrica
sin virola de cable estañada
Cable
con cable
Longitud del cable
2 m
Corriente de reposo (sin carga)
< 25 mA
Precisión de repetición rango de medición máx.
0,1 mm
Señal de salida
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulación residual
≤ 10 %
intervalo de palpación
1 ms
Certificados
cULus
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
rango de medición máx.
64 mm
LED indicador de estado
Amarillo
Resolución margen de medición máx.
0,05 mm
Desviación de linealidad
0,3 mm
Velocidad de palpación
3 m/s
Resistencia al choque
30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
10 - 55 Hz, 1 mm
Indicador
LED
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Ajustes de punto cero y rango de medición mediante botón teach-in
  • Elevados niveles de precisión y linealidad
  • Precisión de repetición y fiabilidad excelentes mediante sensores Hall probados
  • Elección de cualquier posición de montaje y salida de cable
  • Fijación en la ranura de 6 mm desde arriba (montaje “drop-in”)

Documentos y dibujos