AVENTICS-R412010293

AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA1-MC R412010293

69,02 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SA1-MC-M012-010-HA-H-N

Tipo
SA1-MC
Rosca de fijación
M12x1
Carrera
10 mm
Consumo de energía/carrera máx.
14 Nm
Consumo de energía/hora máx.
30000 Nm
Amortiguación
autocompensador
Fluido
Aceite
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Masa efectiva me mín.
5 kg
Masa efectiva me máx.
57 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.
3.5 N
Fuerza del muelle recuperador máx.
7 N
Clase de fijación
Contratuerca
Peso
0.036 kg
Material tubo de cilindro
Acero
Material vástago
Acero inoxidable
Material hermeticidad para vástago de émbolo
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material tope
Acero, Poliuretano
Material contratuerca
Acero

Características

  • Amplio rango de productos
  • Alta absorción de energía y vida útil prolongada
  • Protección de superficies mejorada contra la corrosión
  • Tope final integrado

Documentos y dibujos