AVENTICS™ Sistema de transporte sin contacto, Serie NCT-AL R412010375

215,48 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NCT-60-AL

Conexión de aire comprimido
G 1/8
Fuerza de elevación con 5 bar
13 N
Diámetro
60 mm
Tipo
principio de Bernoulli
Consumo de aire con 5 bar
150 l/min
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Material carcasa
Aluminio
Material tope
Material de alta temperatura HT1
material tobera
Acero inoxidable
Material tornillo de cierre
Latón
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Peso
0.1195 kg

Características

  • Prácticamente no se requiere contacto para levantar y mover objetos
  • Fuerza de elevación de hasta 46N

Documentos y dibujos