AVENTICS-R412010480

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR2-RGP R412010480

171,70 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-4,00)

Función
Regulador de presión de precisión
Componentes
Válvula reguladora de presión de precisión
Orificio
G 1/4
Qn =
380 l/min
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Margen de regulación de presión min.
0.1 bar
Margen de regulación de presión max.
4 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Accionamiento
mecánico
Función de regulador
Con escape secundario
Alimentación de presión
simple
Consumo de aire propio qv máx.
2.5 l/min
Fluido
Aire comprimido
Filtrado previo recomendado
5 µm
Peso
0.24 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Control preciso de la presión de salida
  • Alto rendimiento
  • Flexible
  • Mayor confiabilidad

Documentos y dibujos