No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412010530

AVENTICS™ Válvula de bloqueo 3/2, Serie SC01 R412010530

48,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

3/2-NW18-G3/4

Tipo
llave de bola
Principio de conmutación
3/2
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1
G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2
G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
100 °C
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
14 bar
Peso
0.7 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
politetrafluoretileno
Material palanca manual
Acero, cromado

Documentos y dibujos