No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412010559

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie AS1-RGS-...-DS R412010559

35,90 €
CANT.:

Descripción del producto

AS1-RGS-G014-GAN-010-DS R-->L

Función
Regulador de presión estándar
Componentes
Válvula reguladora de presión con alimentación de presión continua
Manómetros
sin manómetro
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Orificio
G 1/4
Caudal nominal Qn
1000 l/min
Margen de regulación de presión min.
0.1 bar
Margen de regulación de presión max.
1 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Alimentación de aire
a derecha
Accionamiento
manual
Función de regulador
Con escape secundario
Tipo de regulador
bloqueable
Alimentación de presión
ambos lados
Tipo de cierre
no cerrable
con alimentación de presión continua
con alimentación de presión continua
Máx. Ø de manómetro bloqueado
40 mm
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Peso
0.206 kg
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos