AVENTICS-R412010682

AVENTICS™ Unidad de llenado de accionamiento eléctrico, Serie AS1-SSU R412010682

178,91 €
CANT.:

Descripción del producto

AS1-SSU-G014-024-M12

B10
Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
1300 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Tipo de conexión
Conexión tubo
Componentes
Válvula distribuidora 3/2, Válvula de llenado
bloqueable
bloqueable
válvula de base con conector eléctrico
válvula de base con válvula de pilotaje previo
Tipo
válvula de asiento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
25 µm
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Alimentación de aire
a izquierda
Caudal nominal Qn 1 a la 2
1300 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
380 l/min
Tensión de servicio
24 V DC
Consumo de potencia DC
2 W
Duración de conexión
100 %
Tipo de protección con conexión
IP65

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos