No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412010705

AVENTICS™ Serie RG1 R412010705

90,67 €
CANT.:

Descripción del producto

DRUCKREGELVENTIL

Tipo
Válvula de émbolo
Conexión de aire comprimido entrada
M5
conexión de aire comprimido salida
M5
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Margen de regulación de presión min.
1 bar
Margen de regulación de presión max.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Qn 1▶2
70 l/min
Peso
0.045 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno

Características

  • Qn máx. 70 l/min
  • Ancho: 17 mm
  • Presión de trabajo mín./máx.: 0 ... 10 bar

Documentos y dibujos