No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412010714

AVENTICS™ Presostatos, Serie PM1 R412010714

118,66 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PM1-M3-F001-V09-000-DINA-CON

Función
contacto inversor (mecánico)
Tipo
Membranas cargadas por muelle, regulables
Posición de montaje
Indiferente
Presión de conexión mín/máx
-0.9 bar
Presión de conexión máx
0 bar
Tipo de conexión de aire comprimido
Brida con junta tórica
Conexión de aire comprimido
Ø 5x1,5
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aceite hidráulico, Aire comprimido
Medida
Presión relativa
Tensión de funcionamiento DC, mín.
12 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
125 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.
12 V AC
Tensión de servicio AC, máx.
250 V AC
Elemento de conmutación
microconmutador (conectado/desconectado)
Seguridad frente a sobrepresiones
80 bar
Frecuencia de conmutación máx.
100/mín.
Resistencia al choque max.
15 g
Resistencia a las vibraciones
10 g (60 - 500 Hz)
Precisión de repetición
± 2 %
Punto de conmutación
regulable
Histéresis
diferencia de presión de conmutación máx.

Características

  • Carcasa robusta
  • Disponible con rangos de presión -0,9 a 0 bar, -0,9 a 1 bar, -0,9 a 3 bar o 0,2 a 16 bar
  • Varias conexiones de proceso
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos