No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412010761

AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE5 R412010761

143,87 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PE5-PN-G014-V10-000-M12

Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Presión de conexión mín/máx
-1 bar
Presión de conexión máx
0 bar
Certificados
RoHS, Conforme a REACH, cULus, Declaración de conformidad CE, Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido (máx. 40 μm)
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
40 mg/m³
Medida
Presión relativa
Indicador
Color ajustable: verde o rojo, indicador LCD, de 4 posiciones
Indicación regulable en
MPa, inHg, psi, bar, kPa
Lógica de conexión
NO/NC (regulable)
Seguridad frente a sobrepresiones
5 bar
Resistencia al choque max.
30 g
Resistencia a las vibraciones
5 g (10 - 150 Hz)
Precisión en % (del valor final)
±1,5% en el margen de temperatura de 10 - 30°C, ±2% incluyendo variación del cero debida a la temperatura
Precisión de repetición en % (del valor final)
± 0,2 %
Tiempo de conmutación
< 5 ms
Punto de conmutación
regulable 0 ... 100 %
Punto de retroceso
regulable 0 ... 100 %
Histéresis
regulable

Características

  • Navegación simplificada de acuerdo con VDMA
  • Clase de protección aumentada a IP65 e IP67
  • Contiene la función de compensación de punto cero
  • PNP, NPN y pulsar-tirar se pueden seleccionar libremente
  • Opción para cambiar entre corriente y voltaje
  • Certificación UL y sin PWIS
  • Cumple con CE, RoHS y Reach

Documentos y dibujos