AVENTICS-R412011254

AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011254

220,74 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-MP-FS-DSUB-25-10000-PUR-OW-25

Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
24 V DC
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Conexión eléctrica 1
D-Sub
Conexión eléctrica 1
25 polos
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2
25 polos
Número de conductores
25
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
10 m
apto para cadenas de arrastre
apto para cadenas de arrastre
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección
IP65
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corriente, máx.
3 A
Sección de conductor
0.34 mm²
Cable-Ø
12 mm
Peso
2.475 kg
Material carcasa
Poliamida
Material recubrimiento de cable
Poliuretano
Material cable sheath
Polyurethane

Características

  • Conectores de enchufe multipolo con cable conectado
  • Control de sistema de válvulas, enchufe D-Sub

Documentos y dibujos