No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412011545

AVENTICS™ Control de posición neumático, Serie MS01 R412011545

409,33 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MS01-VD01-24VDC-M12

Normas
ISO 15407-1
Normas
26 mm
Tipo
módulo de prueba MS01
Conexión eléctrica
Enchufe
Conexión eléctrica
M12
Conexión eléctrica
de 5 polos
Dimensión modular
27 mm
Certificados
Declaración de conformidad CE
Conexión de aire comprimido
Placa base DIN ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.
2.7 bar
Presión de funcionamiento máx.
3.3 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
0.1 mg/m³
presión de viento caliente máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Tipo de protección
IP67
Duración de conexión
100 %
Distancia de medición detectable mín./máx.
0.01 mm

Características

  • Bloque de prueba MS01
  • Presión de funcionamiento 4 bar ... 10 bar

Documentos y dibujos