AVENTICS-R412014517

AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR R412014517

8,73 €
QuickShip QuickShip
CANT.:
100 M

Descripción del producto

TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0100

Ø exterior
10 mm
Radio de flexión mín. 20°C
45 mm
Espesor de pared
1.25 mm
Color
Negro azulado
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C
10 bar
Unidad de suministro
100 m
Peso por metro
0.084 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentos y dibujos