AVENTICS-R412014600

AVENTICS™ Filtro estándar, Serie AS1-FLS R412014600

22,28 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS1-FLS-G014-PNB-HO-05.00

B10
Componentes
Filtro
Recipiente
recipiente de PC sin cesta de protección
Orificio
G 1/4
Eficacia de filtración
5 µm
Caudal nominal Qn
1000 l/min
Purga de condensado
semiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Alimentación de aire
a izquierda
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente
16 cm³
Elemento filtrante
intercambiable
Peso
0.166 kg
Posición de montaje
vertical
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material cartucho de filtro
Cellpor

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos