No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412017980

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 R412017980

28,51 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-ITS-250-320-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

para sensor
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6,
Para serie
C12P, ITS
Cilindro-Ø mín.
250 mm
Cilindro-Ø máx.
320 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.073 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos