No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412018221

AVENTICS™ Serie AES R412018221

494,24 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AES-D-BC-DEV

Versión
Acoplador de bus
Protocolo bus de campo
DeviceNet
E/A compatible
Con funcionalidad E/S
Conexión E/S
512 entradas / 512 salidas
Enchufe de alimentación de tensión IN
Enchufe
Enchufe de alimentación de tensión IN
M12x1
Enchufe de alimentación de tensión IN
4 polos
Enchufe de alimentación de tensión IN
Codificado A
Diseño de bus de campo
diseño D
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
128
Número máx. de posiciones de la válvula
64
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-25% / +25%
Consumo de corriente electrónica
0.1 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
corriente total para válvulas
4 A
Tipo de protección
IP65
Duración del ciclo a 256 bits
< 1 ms
Tensión lógica/actuadores
con separación galvánica
Diagnóstico
Cortocircuito, Subtensión
Ampliación de módulo E/S máx.
10
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según norma
EN 61000-6-2

Características

  • Dimensiones más pequeñas
  • Clase de protección IP65
  • Módulos de E/S especiales para aplicaciones neumáticas
  • Cableado optimizado
  • La integración de OPC UA permite un fácil acceso a los datos y análisis sin cambiar ni tocar el PLC
  • El gemelo digital integrado mejora la productividad y la eficiencia

Documentos y dibujos