AVENTICS-R412018235

AVENTICS™ Serie AES R412018235

131,97 €
CANT.:

Descripción del producto

AES-D-IO-8DI4M12

B10
Versión
Módulos E/S
Tipo
8DI4M12
E/A compatible
Con funcionalidad E/S
Versión de módulo E/S
entradas digitales
Conexión E/S
8 entradas
Enchufe de alimentación de tensión IN
interior
conexión de señal E/A tipo
Hembrilla
conexión de señal E/A tamaño de rosca
M12x1
conexión de señal E/A número de polos
de 5 polos
Tiempo de filtrado
3 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-25% / +25%
Tipo de protección
IP65
Corriente total de los sensores máx.
1 A
Tensión lógica/actuadores
con separación galvánica
Diagnóstico
Cortocircuito
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según norma
EN 61000-6-2
Peso
0.11 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Dimensiones más pequeñas
  • Clase de protección IP65
  • Módulos de E/S especiales para aplicaciones neumáticas
  • Cableado optimizado
  • La integración de OPC UA permite un fácil acceso a los datos y análisis sin cambiar ni tocar el PLC
  • El gemelo digital integrado mejora la productividad y la eficiencia

Documentos y dibujos