AVENTICS-R412019802

AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019802

36,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SSI-DA-012-0015-4-02-2-000-000-00

Normas
ISO 15524
Ø del émbolo
12 mm
Carrera
15 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
53 N
Fuerza de émbolo durante extracción
71 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
M5
Rosca del vástago de émbolo
M3
Energía de choque
0.03 J
Peso 0 mm de carrera
0.04 kg
Peso +10 mm de carrera
0.012 kg
Carrera máx.
75 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C

Características

  • Son ideales para movimientos sencillos de montaje y apriete, espacios de montaje estrechos y carreras cortas.
  • El montaje en las partes móviles de la máquina es posible gracias a su bajo peso
  • Concepto de conexión inteligente
  • Disponibles en diámetros de émbolo de 12 mm a 100 mm
  • Disponibles como vástago de émbolo, cilindros de efecto simple o doble, con un vástago de émbolo hueco, como versión con seguro antigiro con una placa frontal, o en una versión especialmente corta sin imán

Documentos y dibujos