No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412020402

AVENTICS™ Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020402

122,26 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CSL-DA-016-0125-1-SC-1-0-000-STD-BAS

Normas
ISO 6432
Ø del émbolo
16 mm
Carrera
125 mm
Orificios
M5
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX
Vástago
simple
Particularidades de cilindros
Versión: tipo estándar
Rascador
Rascador apto para alimentos
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
109 N
Fuerza de émbolo durante extracción
127 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Rosca del vástago de émbolo
M6
Energía de choque
0.14 J
Peso 0 mm de carrera
0.034 kg
Peso +10 mm de carrera
0.0024 kg
Carrera máx.
800 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C

Características

  • Diseño limpio y compacto
  • Los rascadores sin destalonamientos impiden la acumulación de suciedad y sedimentaciones en torno al vástago de pistón
  • Seguridad alimentaria garantizada
  • Resistente a sustancias químicas
  • Ofrece diámetros de pistón de 16 mm a 63 mm
  • Configuraciones disponibles como vástago de pistón individual, amortiguación de ajuste manual elástica/preajustada, con detección magnética, ATEX

Documentos y dibujos