AVENTICS-R412020588

AVENTICS™ Serie BCC R412020588

303,59 €
CANT.:

Descripción del producto

BCC-SB-330-085-0NR-ST-G012

Fuelle
de 1 fuelle
Tipo
Cilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 1/2
Diámetro de tapa
260 mm
Característica
12x1
Escuadra basculante admisible max.
20 °
Elevación efectiva máx.
85 mm
Espacio de montaje radial mín.
350 mm
Fuerza min.
18000 N
Fuerza max.
38000 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
5.4 kg
Material fuelle
caucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapa
Acero
Superficie Tapa
galvanizado

Características

  • Cilindro de fuelles con piezas de conexión desmontables
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial

Documentos y dibujos