No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412020634

AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R412020634

161,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-MP-MA-DSUB-25-10000-PVC-FA-DSUB-25

Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
24 V DC
Conexión eléctrica 1
Enchufe
Conexión eléctrica 1
D-Sub
Conexión eléctrica 1
25 polos
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Conexión eléctrica 2
Hembrilla
Conexión eléctrica 2
D-Sub
Conexión eléctrica 2
25 polos
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Número de conductores
25
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
10 m
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corriente, máx.
3 A
Sección de conductor
0.2 mm²
Cable-Ø
8.5 mm
Peso
1.4 kg
Material carcasa
elastómero termoplástico
Material recubrimiento de cable
Polivinilcloruro

Características

  • Conectores de enchufe multipolo con cable conectado
  • Control de sistema de válvulas, enchufe D-Sub

Documentos y dibujos