No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412021684

AVENTICS™ Adaptador, Serie CON-AP R412021684

26,03 €
CANT.:
Blindaje
no blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
4 A
ocupación de contactos
3
Tipo de protección
IP67
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Conexión eléctrica 1
M12x1
Número de polos
De 3 polos
Codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica
Enchufe
Conexión eléctrica 2
M8x1
Número de polos
De 3 polos
Codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Tensión↩de servicio
48 V
Tensión↩de servicio
AC/DC
Peso
0.013 kg
Material carcasa
Poliuretano
Housing material
Polyurethane

Documentos y dibujos