No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412021685

AVENTICS™ Conector por enchufe Y, serie CON-RD R412021685

30,48 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-MS-M12-4-0600-PUR-FS-M8-3-FS-M8-3

Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M8x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Salida de cable 2
recto
Salida de cable escuadra
180°
Número de conductores
3
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
0.6 m
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corriente, máx.
4 A
Sección de conductor
0.25 mm²
Cable-Ø
4.1 mm
Par de apriete del tornillo de fijación
0.8 Nm

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos