No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412021688

AVENTICS™ Conector por enchufe Y, serie CON-RD R412021688

20,00 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-MS-M12-4-2000-PUR-OW-3-OW-3

Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
2 x extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Número de conductores
4
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
2 m
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corriente, máx.
4 A
Sección de conductor
0.34 mm²
Cable-Ø
4.3 mm
Conexión eléctrica 3, número de polos
De 3 polos
Par de apriete del tornillo de fijación
0.8 Nm
Peso
0.122 kg
Material carcasa
Poliuretano
Material recubrimiento de cable
Poliuretano

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos