No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412021693

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412021693

27,04 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-MA-M12-5-10000-PUR-OW-5

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable 1
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos
de 5 polos
Número de conductores
5
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
10 m
apto para cadenas de arrastre
apto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.
50 mm
Tipo de protección
IP68
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
4 A
Sección de conductor
0.34 mm²
Cable-Ø
5 mm
Par de apriete del tornillo de fijación
0.8 Nm
Peso
0.381 kg

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos