AVENTICS-R412023904

AVENTICS™ Grasa R412023904

54,62 €
CANT.:

Descripción del producto

AGH-20G

Para cilindros y válvulas
Para cilindros con y sin vástago de émbolo, así como para válvulas
Tipo
AGH
Silicona
sin silicona
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Viscosidad cinemática a
40 °C
Viscosidad cinemática
200 cSt
Recipiente
Tubo
Densidad a
20 °C
Densidad
1.95 g/cm3
Peso
0.02 kg

Documentos y dibujos