No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412024482

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP R412024482

4,06 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-INDU-2-0060-PVC-INDU-2

Tipo
Conector por enchufe redondo
Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
Conector por enchufe industrial
Conexión eléctrica 1, número de polos
De 2 polos
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
Conector por enchufe industrial
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 2 polos
Salida de cable 2
recto
Salida de cable escuadra
180°
Número de conductores
2
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
0.06 m
Tipo de protección
IP40
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Sección de conductor
0.25 mm²
Cable-Ø
1.5 mm
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.002 kg
Material recubrimiento de cable
Polivinilcloruro

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y

Documentos y dibujos