No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412024835

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP R412024835

32,68 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_CI-4-YE-V-10000-PVC-OW-3

Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
24 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
24 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
forma C industria
Conexión eléctrica 1, número de polos
4 polos
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
ocupación de contactos
2+E
Número de conductores
3
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
10 m
Tipo de protección
IP67
circuito de protección
Varistor
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Corriente, máx.
4 A
con LED
Amarillo
Sección de conductor
0.75 mm²
Par de apriete del tornillo de fijación
0.4 Nm
Peso
0.59 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
caucho natural / caucho de butadieno

Características

  • Conector de tapón de la válvula con cable conectado
  • Forma A, EN 175301-803
  • Forma B, ISO 6952 e industrial B
  • Forma C, ISO 15217 e industrial C
  • Con o sin circuito de protección/LED

Documentos y dibujos