AVENTICS-R412024838

AVENTICS™ Tapón de cierre R412024838

9,14 €
CANT.:

Descripción del producto

CN2-78MH-ABDECKKAPPE

Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Tipo
7/8"-16UNF
Tipo de protección
IP65
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.011 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno