AVENTICS-R412026222

AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR R412026222

2,48 €
CANT.:
100 M

Descripción del producto

TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0100-DUOPART

Ø exterior
4 mm
Radio de flexión mín. 20°C
12 mm
Espesor de pared
0.75 mm
Color
Negro azulado
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C
10 bar
Unidad de suministro
100 m
Peso por metro
0.018 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentos y dibujos