No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412026306

AVENTICS™ Serie UPG R412026306

840,03 €
CANT.:

Descripción del producto

UPG-P-125

Número de dedos
2
Tipo
Paralelo
Pinzas tipo
pinza paralela de dos dedos
Pinzas función
de efecto doble
Tipo
UPG-P-125
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Fuerza prensora efectiva pinza interior por dedo, mín.
585 N
Fuerza prensora efectiva pinza exterior por dedo, mín.
540 N
Fuerza prensora total efectiva pinza interior, mín.
1170 N
Fuerza prensora total efectiva pinza exterior, mín.
1080 N
Longitud de dedo máx. admisible
160 mm
masa de dedo máx. admisible
2.1 kg
Tiempos de cierre con 6 bar
0.1 s
Tiempos de apertura con 6 bar
0.1 s
Consumo de aire por carrera doble con 1 bar
87 cm³
Medidas de pieza recomendadas
5.4 kg

Características

  • pinza paralela de dos dedos
  • con pistón magnético
  • Carrera/dedo 2,5 4 6 8 10 13 16 mm
  • Medidas de pieza recomendadas 0,62 0,7 1,25 2,1 3,3 5,4 8,2 kg
  • de efecto doble

Documentos y dibujos