AVENTICS-R412026339

AVENTICS™ Acoplamiento de seguridad, Serie CP2 R412026339

39,71 €
CANT.:

Descripción del producto

CP2-S-NW7,4-G012-EX

Orificio G
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Anchura nominal NW
7.4 mm
Caudal nominal Qn
1800 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
100 °C
Fluido
Gases neutros, Aire comprimido
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso por unidad
0.14 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
caucho natural / caucho de butadieno
Material orificio
Acero

Características

  • Girable a 360° incluso bajo presión
  • 1800 Nl/min
  • -20 °C a 100 °C
  • ISO 4414 y DIN EN 983
  • Sin silicona

Documentos y dibujos